Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-DG-N-10A |
10-DG-N-15A |
10-DG-N-20A |
10-DG-N-25A |
10-DG-N-32A |
10-DG-N-40A |
10-DG-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 55 | 108 | 60 | ||
35.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 65 | 122 | 70 | ||
44.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 80 | 125 | 80 | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 90 | 146 | 90 | ||
92.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 105 | 160 | 100 | ||
88.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 180 | 115 | ||
122.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 140 | 198 | 135 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Duktiler Grauguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::220 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl und pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften