Hubventil, Typ 100 N - Bronze, Einschraubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100N-BG-N-8A
100N-BG-N-10A
100N-BG-N-15A
100N-BG-N-20A
100N-BG-N-25A
100N-BG-N-32A
100N-BG-N-40A
100N-BG-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)

20.32 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)406748

20.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)426848

22.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)486955

25.23 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)538163

39.60 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)639570

62.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7310480

84.59 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)8112790

89.45 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)94147100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff JIS-CAC Bronzeguss Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck Ausführung 100 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Absperrventil, Ausführung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) ::100
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 100 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.8

Technischer Support