Verbindungselement, Kunststoff, (3 Gewinde) , chemische Anwendung, ZTF-5000

Verbindungselement, Kunststoff, (3 Gewinde) , chemische Anwendung, ZTF-5000
Chemical joint (3) and flexible plastic hose

[Features]
· Vibration-proof fluoro-resin fittings possessing excellent chemical resistance and weather resistance.
· The product is highly vibration proof, and possesses excellent resistance to chemical corrosion and superior weatherability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZTF-5000-32A

Teilenummer
ZTF-5000-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

445.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Chemikalienbeständige Verbinder Geeignetes Fluid Wasser / Chemische Lösung Verbindungsteil, Ausführung JIS10KF-Flansch
Befeuchtetes Material PTFE Verbindungsteil, Material EN-JS 1040 Äquiv. Nenndurchmesser 32A
Zulässiger Druck(MPa) 0.98 Standardmaß 50

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungselement, Kunststoff, (3 Gewinde) , chemische Anwendung, ZTF-5000, die Teilenummer ist ZTF-5000-32A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZTF-5000-32A.

Technischer Support