Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EGUS-20X1
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Gerade Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Bauweise | Mit Schnellkupplung | Geltende Normen | Für JIS, G 3448 | Nenn-Ø 3 | 1 |
Stückzahl (Nenn-Ø Su) | 20 | Bestellmenge | 1 Stk. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellverschluss-Fitting / EG-Verschraubung aus mit einfacher Wirkung / Edelstahl, EGUS, die Teilenummer ist EGUS-20X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EGUS-20X1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften