Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AEGFLG-15X1/2 |
AEGFLG-20X3/4 |
AEGFLG-25X1 |
EGFLG-13X1/2 |
EGFLG-20X3/4 |
EGFLG-25X1 |
EGFLG-30X11/4 |
EGFLG-40X11/2 |
EGFLG-50X2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Betriebsdruck (MPa) | Geltende Normen | Nenn-Ø 1 | Nenn-Ø 3 | Stückzahl (Nenn-Ø Su) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 15 | 1/2 | - | ||
92.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 20 | 3/4 | - | ||
132.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Für JIS, G 3459 | 25 | 1 | - | ||
89.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1/2 | 13 | ||
103.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 3/4 | 20 | ||
94.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 | 25 | ||
139.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 1/4 | 30 | ||
150.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 1 1/2 | 40 | ||
181.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | Für JIS, G 3448 | - | 2 | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Flansch | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Maximale Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Bauweise | Mit Schnellkupplung | Bestellmenge | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Betriebsdruck(MPa)
Geltende Normen
Nenn-Ø 1
Nenn-Ø 3
Stückzahl (Nenn-Ø Su)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften