Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Überlappverbindung EGC (Für JIS G 3448)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGC-13
EGC-20
EGC-25
EGC-30
EGC-40
EGC-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

42.17 €

1 7 Arbeitstage 13

50.78 €

1 7 Arbeitstage 20

62.06 €

1 7 Arbeitstage 25

77.42 €

1 7 Arbeitstage 30

85.15 €

1 7 Arbeitstage 40

108.01 €

1 7 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Mit Schnellkupplung
Geltende Normen Für JIS, G 3448 Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support