Edelstahlrohr-kompatible Schnellkupplungen EG Gelenkvorrichtungen Hahn-Buchse EGWS (für JIS G 3448)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGWS-13X1/2
EGWS-20X1/2
EGWS-20X3/4
EGWS-25X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su)

31.00 €

1 7 Arbeitstage 1/213

32.42 €

1 7 Arbeitstage 1/220

32.51 €

1 7 Arbeitstage 3/420

40.71 €

1 7 Arbeitstage 125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Innengewinde, gerade Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Mit Schnellkupplung Geltende Normen Für JIS, G 3448 Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support