Kunststoffrohrverbinder / Pressverbindung für Rohre aus vernetztem Polyethylen/Polybuten, lange Muffe Typ J mit Außengewinde【5 Stk. pro Packung】

Kunststoffrohrverbinder / Pressverbindung für Rohre aus vernetztem Polyethylen/Polybuten, lange Muffe Typ J mit Außengewinde
Pressfitting für Kunststoffrohre mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMAJL-10X1/2
JMAJL-13X1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

95.33 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 10

93.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsart Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Außengewinde, gerade Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Anschlussgewinde-Ausführung G Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.5 Oberflächenbehandlung NA
Maximale Betriebstemperatur(℃) 0::80 Bauweise Pressverbindung (für vernetztes Kunststoffrohr) Nenn-Ø 3 1/2
Bestelleinheiten Eine Packung (Inhalt 5 Stück)

Technischer Support