Edelstahlrohr-kompatible Doppelpressung T-Stücke mit Sicherheitsfunktion

Edelstahlrohr-kompatible Doppelpressung T-Stücke mit Sicherheitsfunktion
Verschraubung für Edelstahlrohre mit Sicherheitsfunktion, die Dichtungsmaterial verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP-T-13
WP-T-20
WP-T-20X13
WP-T-25
WP-T-25X13
WP-T-25X20
WP-T-30
WP-T-30X13
WP-T-30X20
WP-T-30X25
WP-T-40
WP-T-40X13
WP-T-40X20
WP-T-40X25
WP-T-40X30
WP-T-50
WP-T-50X13
WP-T-50X20
WP-T-50X25
WP-T-50X30
WP-T-50X40
WP-T-60
WP-T-60X20
WP-T-60X25
WP-T-60X30
WP-T-60X40
WP-T-60X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Stückzahl (Nenn-Ø Su) Nenn-Ø (Su) 2

26.55 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-13-

25.83 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-20-

32.26 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2013

41.52 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-25-

41.77 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2513

41.83 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2520

61.72 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-30-

65.86 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück3013

65.95 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück3020

66.08 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück3025

81.03 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-40-

87.64 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4013

87.74 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4020

87.82 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4025

88.39 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4030

100.48 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-50-

93.32 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5013

93.42 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5020

93.46 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5025

94.04 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5030

94.57 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5040

135.90 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-60-

131.23 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6020

129.02 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6025

129.47 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6030

130.19 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6040

130.38 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Oberflächenbehandlung NA
Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support