Edelstahlrohr-kompatible Doppelpressung Buchse 45°-Winkel mit Sicherheitsfunktion

Edelstahlrohr-kompatible Doppelpressung Buchse 45°-Winkel mit Sicherheitsfunktion
Fitting für Edelstahlrohre mit einer Sicherheitsfunktion, die Dichtungsmaterial verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP-45SE-13
WP-45SE-20
WP-45SE-25
WP-45SE-30
WP-45SE-40
WP-45SE-50
WP-45SE-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

17.15 €

1 7 Arbeitstage 13

21.54 €

1 7 Arbeitstage 20

28.76 €

1 7 Arbeitstage 25

60.32 €

1 7 Arbeitstage 30

79.13 €

1 7 Arbeitstage 40

88.45 €

1 7 Arbeitstage 50

137.01 €

1 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 45°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support