Edelstahlrohr-kompatible T-Stücke für Doppelpressung 90°-Kompaktwinkel mit Sicherheitsfunktion

Edelstahlrohr-kompatible T-Stücke für Doppelpressung 90°-Kompaktwinkel mit Sicherheitsfunktion
Fitting für Edelstahlrohre mit einer Sicherheitsfunktion, die Dichtungsmaterial verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP-90CE-13
WP-90CE-20
WP-90CE-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

13.96 €

1 7 Arbeitstage 13

15.16 €

1 7 Arbeitstage 20

20.59 €

1 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support