Rohrverschraubungen / Außengewinde / Steckmuffe / rostfreier Stahl / US

Rohrverschraubungen / Außengewinde / Steckmuffe / rostfreier Stahl / US
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US-13X1/2
US-13X3/4
US-20X1/2
US-20X3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su)

23.70 €

1 7 Arbeitstage 1/213

41.02 €

1 7 Arbeitstage 3/413

26.44 €

1 7 Arbeitstage 1/220

43.40 €

1 7 Arbeitstage 3/420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Gerade Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support