Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Buchse

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Buchse
  • Mengenrabatt
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-13
BS-20
BS-25
BS-30
BS-40
BS-50
BS-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

8.95 €

1 7 Arbeitstage 13

11.90 €

1 7 Arbeitstage 20

26.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25

33.54 €

1 7 Arbeitstage 30

40.57 €

1 7 Arbeitstage 40

48.26 €

1 7 Arbeitstage 50

70.71 €

1 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung
Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support