Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, T-Stück

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, T-Stück
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-20
T-20X13
T-25
T-25X13
T-25X20
T-30
T-30X13
T-30X20
T-30X25
T-40
T-40X13
T-40X20
T-40X25
T-40X30
T-50
T-50X13
T-50X20
T-50X25
T-50X30
T-50X40
T-60
T-60X13
T-60X20
T-60X25
T-60X30
T-60X40
T-60X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø Stückzahl (Nenn-Ø Su) Nenn-Ø (Su) 2

23.39 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-20-

22.67 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2013

29.04 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-25-

31.17 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2513

28.51 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück2520

61.22 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-30-

70.59 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück3013

70.57 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück3020

68.04 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück3025

89.29 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-40-

102.10 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4013

97.23 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4020

94.18 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4025

93.85 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück4030

99.10 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-50-

114.35 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5013

108.84 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5020

103.13 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5025

101.43 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5030

98.82 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück5040

137.66 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, gleicher Ø-60-

106.51 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6013

133.15 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6020

131.64 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6025

130.47 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6030

130.84 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6040

130.97 €

1 7 Arbeitstage Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher ØT-Stück6050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA
Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support