Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Steckmuffenverbindung 90°-Winkel

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, Steckmuffenverbindung 90°-Winkel
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90SE-13
90SE-20
90SE-25
90SE-30
90SE-40
90SE-50
90SE-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

11.31 €

1 7 Arbeitstage 13

15.67 €

1 7 Arbeitstage 20

21.94 €

1 7 Arbeitstage 25

52.12 €

1 7 Arbeitstage 30

65.64 €

1 7 Arbeitstage 40

74.06 €

1 7 Arbeitstage 50

108.51 €

1 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support