Buchse YNL-Serie, SH-Typ

Buchse YNL-Serie, SH-Typ
  • Mengenrabatt
[Features]
· As with the NL series, there is no need to operate the master valve every time the plug is attached/removed because the automatic opening and closing valve built into the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
· Can be easily and reliably connected with a one-touch operation by just inserting the plug into the socket.
· YNL one-touch socket and standard NL series plug are used.
· Cannot be used in water because the socket main body is only available in steel.
· Both socket and plug are available for male screw connection, female screw connection, hose connection, and urethane hose connection, which can be combined freely.
· For use with air only.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YNL-22SH-STL-NBR
YNL-23SH-STL-NBR
YNL-24SH-STL-NBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Maß d (φ)
(mm)
Passende Größe T
(Rc/R)

15.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7251/4"

16.40 €

1 5 Arbeitstage 767.53/8"

17.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7891/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchmontage Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::2

Technischer Support