• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-Montagehalterung

L-Montagehalterung
This is a black-anodized matte bracket made of aluminum alloy.

[Features]
• The SB-7002 and the SB-7003 can mount an X-axis stage for use as a Z-axis stage, change the travel from vertical to horizontal, or change the axis of a rotating stage by 90 °
• T-shaped body allows both front and back side attachment
• Large offset load will not be applied because the center of load does not come out of the external shape of the bracket
• The SB-402 and the SB-403 are brackets that are used for erecting the long working stages LS-414L1 and LS-414L2 respectively

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS-604-1

Teilenummer
SS-604-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

128.21 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Entspricht L-förmige Montagehalterung Hauptmaterialien/Oberflächenbehandlung Aluminiumlegierung/schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Volle Höhe(mm) 82.5

Sie befinden sich auf der Seite für L-Montagehalterung, die Teilenummer ist SS-604-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS-604-1.

Technischer Support