Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TD-605 |
TD-905 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41~60 | 41~60 | 60 | 60 | 19.6 | Neigung 1,68°, Drehung ca. 1,64° | ||
467.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 61~90 | 61~90 | 90 | 90 | 29.4 | Neigung 1,68°, Drehung ca. 1,15° |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Tischmaterial | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
---|---|---|---|---|---|
Mehrachsen-Tischkombination | Neigungs-Dreh-Tische | Laufrichtung | Neigung in zwei Richtungen, Drehung in eine Richtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften