Seitliche Ausführung Goniometertisch (Manuelle Bühne)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-R611

Teilenummer
TS-R611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

893.56 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Goniometer, X-Achse Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 41 bis 60 Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 41 bis 60
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ~ ±10 Zufuhrmethode Präzisionsschraube, Ausführung komplexe Kupplung
Tabelle Werkstoffe Messing Oberflächenbehandlung des Tisches Intensiv schwarzes Chrom Führungsmechanismus Vorhanden
Tischoberfläche (Länge)(mm) 60 Tischoberfläche (Breite)(mm) 60 Zulässige Last(N) 29.4
Klemmmethode Ausführung mit Hebel Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Ca. 10′37″ Laufrichtung Drehung in eine Richtung

Sie befinden sich auf der Seite für Seitliche Ausführung Goniometertisch (Manuelle Bühne) , die Teilenummer ist TS-R611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-R611.

Technischer Support