• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Goniometertische / Material wählbar / Behandlung wählbar

Goniometertische / Material wählbar / Behandlung wählbar
[Features]
▪ Single-shaft tilt stage with different rotational axis heights and travel.
▪ When combined with a single-shaft tilt stage with different rotational axis heights, it can be a dual-axis tilt stage with the same rotational axis.
▪ The proprietary combination coupling mechanism allows fine and very smooth operation.
▪ Uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
▪ Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, and other items

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-211
TS-311
TS-312
TS-4051FX
TS-4052FX
TS-411
TS-412
TS-413
TS-6051FX
TS-6052FX
TS-611
TS-C411
TS-C412
TS-C413
TS-C611
TS-C612
TS-C613
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Zufuhrmethode Tabelle Werkstoffe Oberflächenbehandlung des Tisches Führungsmechanismus Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Zulässige Last
(N)
Klemmmethode Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung

1,020.13 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6091 bis 12050.1~100±20~-AluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniertVorhanden6012098[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 49′

337.38 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30±10 bis 20-Messing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden303019.6[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 2°34′

355.11 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10-Messing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden303019.6[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 1° 48'

372.73 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] EinstellschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniertMattscheibenfuge404024.5NACa. 33′25″

372.73 €

1 10 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] EinstellschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniertMattscheibenfuge404024.5NACa. 46′16″

346.97 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30±10 bis 20-Messing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 2° 8 bis 34"

364.55 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30±10 bis 20-Messing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 1°20′

391.03 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10-Messing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 1° 1 bis 32"

417.53 €

1 15 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10[Einstellschraube] EinstellschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniertMattscheibenfuge606024.5NACa. 33′25″

417.53 €

1 15 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10[Einstellschraube] EinstellschraubeAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniertMattscheibenfuge606024.5NACa. 46′16″

848.46 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50±10 bis 20-AluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium, satiniertVorhanden606049[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 1° 33'

338.41 €

1 45 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 28′11″

356.14 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 21′45″

373.87 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden404029.4[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 17′43″

446.87 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden606049[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 19′59″

482.32 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden606049[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 15′21″

517.79 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50~ ±10[Einstellschraube] Präzisionsschraube, Ausführung komplexe KupplungMessing[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes ChromVorhanden606049[Standard] Ausführung mit KlemmschraubeCa. 12′27″

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Goniometer, X-Achse Laufrichtung Neigung in eine Richtung

Technischer Support