Weitseitiges Sattelschelle (Edelstahl)

Weitseitiges Sattelschelle (Edelstahl)
  • Mengenrabatt
A selection of wide saddle bands (stainless steel) manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use.
· Material: SUS304· Applicable tube types: PVC tube· Principal tube outer diameters (mm): 10 to <20.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M168SW-16

Teilenummer
M168SW-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) 20 ~ unter 30 Passende Rohrausführung PVC-Rohr
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Nennmaße des passenden Rohrs(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Weitseitiges Sattelschelle (Edelstahl) , die Teilenummer ist M168SW-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M168SW-16.

Technischer Support