Artikel für Wasserhähne, flexible Leitungen, MB Freischnitt-Leitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2L-16X10
S2L-16X20
S2L-16X25
S2L-16.8X11
S2L-16.8X20
S2L-16.8X25
S2L-20X4
S2L-20X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Verbindungsteil, Material Maße

97.68 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Φ16 x 10 m

231.82 €

1 10 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Φ16 x 20 m

278.07 €

1 10 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)Φ16 x 25 m

155.26 €

1 10 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)Φ16,8 x 11 m

231.82 €

1 10 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)Φ16,8 x 20 m

278.07 €

1 10 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)Φ16,8 x 25 m

79.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)20 (φ19.5) x 4 m

170.16 €

1 10 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)20 (φ19,5) x 10 m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Rohre Zulässige Flüssigkeit Wasser Litze NA

Technischer Support