Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13-IU-S-1/2B |
SCS13-IU-S-2B |
SCS13-IU-S-3/4B |
SCS13-IU-S-11/2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
83.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
406.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
115.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
308.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Verschraubung mit Außen- und Innengewinde | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::100 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften