Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
19.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
18.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
42.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
42.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
42.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
91.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
91.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
91.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
29.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
29.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
18.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
73.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
73.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
73.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
64.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
64.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
64.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften