Edelstahl-Schraubgewinde Meter-Rohr (O -Modell) MO

Edelstahl-Schraubgewinde Meter-Rohr (O -Modell) MO
[Features]
· The stainless steel products of the manufacturer are reliably produced and supplied by top-level Japanese casting and machining technologies in cutting-edge facilities under fastidious quality control from casting to finished products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCS13-MO-3/8B

Teilenummer
SCS13-MO-3/8B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.55 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schraubgewinde Meter-Rohr (O -Modell) MO, die Teilenummer ist SCS13-MO-3/8B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCS13-MO-3/8B.

Technischer Support