Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS13-ST-1/2B |
SCS13-ST-1/4B |
SCS13-ST-1/8B |
SCS13-ST-1B |
SCS13-ST-2B |
SCS13-ST-3/4B |
SCS13-ST-3/8B |
SCS13-ST-3B |
SCS13-ST-4B |
SCS13-ST-11/4B |
SCS13-ST-21/2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
9.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
9.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | ||
23.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | |
59.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
19.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | |
9.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
153.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
229.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
38.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | |
97.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften