Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø Tülle D5 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B | 1/2 | 14 | ||
11.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B | 1/4 | 9 | ||
18.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B | 1 | 27 | |
92.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B | 2 | 52 | ||
25.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B | 3/4 | 20.5 | ||
12.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B | 3/8 | 11 | ||
56.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B | 1 1/2 | 39.5 | ||
46.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B | 1 1/4 | 33 | ||
23.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B | 1/2 | 14 | ||
18.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B | 1/4 | 9 | ||
49.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B | 1 | 27 | ||
115.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B | 2 | 52 | ||
39.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B | 3/4 | 20.5 | ||
18.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B | 3/8 | 11 | ||
83.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B | 1 1/2 | 39.5 | ||
74.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B | 1 1/4 | 33 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Außengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Nenn-Ø(mm)
Außen-Ø Tülle D5(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften