Edelstahl-Schraubgewinde Sechskant-Nippel 6N

Edelstahl-Schraubgewinde Sechskant-Nippel 6N
  • Mengenrabatt
We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-6N-1/2B
SCS13-6N-1/4B
SCS13-6N-1/8B
SCS13-6N-1B
SCS13-6N-2B
SCS13-6N-3/4B
SCS13-6N-3/8B
SCS13-6N-3B
SCS13-6N-4B
SCS13-6N-11/2B
SCS13-6N-11/4B
SCS13-6N-21/2B
SCS14-6N-1/2B
SCS14-6N-1/4B
SCS14-6N-1/8B
SCS14-6N-1B
SCS14-6N-2B
SCS14-6N-3/4B
SCS14-6N-3/8B
SCS14-6N-11/2B
SCS14-6N-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gesamtlänge

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)40

4.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)34

9.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/8B (6A)28

19.27 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)52

51.61 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)66

14.01 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)44

9.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)36

135.48 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)81

170.54 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4B (100A)92

34.55 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)60

25.60 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)56

93.33 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)73

14.10 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)40

5.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)34

11.91 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)28

33.16 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)52

82.13 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)66

27.46 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)44

11.83 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)36

59.51 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)60

45.44 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support