Edelstahl-Schraubverschluss, ungleiche Durchmesser Buchse (ungleiche Außendurchmesser) RS

Edelstahl-Schraubverschluss, ungleiche Durchmesser Buchse (ungleiche Außendurchmesser) RS
  • Mengenrabatt
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-RS-1/2X1/4B
SCS13-RS-1/2X1/8B
SCS13-RS-1/2X3/8B
SCS13-RS-1X1/2B
SCS13-RS-1X3/4B
SCS13-RS-1X3/8B
SCS13-RS-2X1B
SCS13-RS-2X11/2B
SCS13-RS-2X11/4B
SCS13-RS-3/4X1/2B
SCS13-RS-3/4X1/4B
SCS13-RS-3/4X3/8B
SCS13-RS-3X2B
SCS13-RS-3X21/2B
SCS13-RS-11/2X1B
SCS13-RS-11/2X3/4B
SCS13-RS-11/2X11/4B
SCS13-RS-11/4X1/2B
SCS13-RS-11/4X1B
SCS13-RS-11/4X3/4B
SCS13-RS-21/2X2B
SCS13-RS-21/2X11/2B
SCS14-RS-1/2X1/4B
SCS14-RS-1/2X1/8B
SCS14-RS-1/2X3/8B
SCS14-RS-1X1/2B
SCS14-RS-1X3/4B
SCS14-RS-1X3/8B
SCS14-RS-2X1B
SCS14-RS-2X11/2B
SCS14-RS-2X11/4B
SCS14-RS-3/4X1/2B
SCS14-RS-3/4X1/4B
SCS14-RS-3/4X3/8B
SCS14-RS-3X2B
SCS14-RS-3X21/2B
SCS14-RS-11/2X1B
SCS14-RS-11/2X3/4B
SCS14-RS-11/2X11/4B
SCS14-RS-11/4X1/2B
SCS14-RS-11/4X1B
SCS14-RS-11/4X3/4B
SCS14-RS-21/2X2B
SCS14-RS-21/2X11/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Gesamtlänge

14.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)34

16.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)1/8B (6A)34

14.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)34

31.37 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)1/2B (15A)43

31.37 €

1 6 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)3/4B (20A)43

31.37 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)3/8B (10A)43

90.33 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)1B (25A)60

84.42 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)1 1/2B (40A)60

84.42 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)1 1/4B (32A)60

20.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)36

10.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)36

19.87 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)36

248.64 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)2B (50A)75

232.37 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)2 1/2B (65A)75

66.18 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)1B (25A)55

66.18 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)3/4B (20A)55

66.18 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)55

48.65 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)1/2B (15A)51

48.65 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)1B (25A)51

48.65 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)3/4B (20A)51

185.98 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)2B (50A)70

185.98 €

1 7 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)70

23.81 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)34

23.81 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)1/8B (6A)34

23.81 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)34

50.56 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)1/2B (15A)43

50.56 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)3/4B (20A)43

50.56 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)3/8B (10A)43

137.52 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)1B (25A)60

137.52 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)1 1/2B (40A)60

137.52 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)1 1/4B (32A)60

36.52 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)36

31.37 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)36

31.37 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)36

264.20 €

1 10 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3B (80A)2B (50A)75

282.69 €

1 10 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3B (80A)2 1/2B (65A)75

92.29 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)1B (25A)55

92.29 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)3/4B (20A)55

92.29 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)55

77.05 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)1/2B (15A)51

77.05 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)1B (25A)51

77.05 €

1 9 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)3/4B (20A)51

218.72 €

1 10 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2 1/2B (65A)2B (50A)70

204.41 €

1 10 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support