Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Gesamtlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 36 | |
14.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 37 | ||
10.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 28 | |
25.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 45 | ||
26.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 47 | ||
90.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 64 | ||
84.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 63 | ||
8.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 42 | |
18.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 39 | |
8.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 33 | ||
8.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 29 | |
63.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 57 | ||
63.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 59 | ||
42.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 54 | ||
42.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 52 | |
21.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 36 | ||
21.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 37 | ||
14.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 28 | ||
41.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 45 | ||
41.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 47 | ||
147.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 64 | ||
138.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 63 | ||
29.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 42 | ||
28.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 39 | ||
14.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 33 | ||
14.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 29 | ||
89.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 57 | ||
89.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 59 | ||
67.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 54 | ||
67.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 52 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Doppelnippel |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften