Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Gesamtlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 24 | |
4.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 24 | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 17 | |
14.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 29 | ||
14.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | 29 | ||
8.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 29 | |
14.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | 29 | ||
37.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | 40 | ||
37.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1B (25A) | 40 | ||
37.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | 40 | ||
37.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 40 | ||
37.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 40 | ||
6.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 26 | |
8.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | 26 | ||
9.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | 26 | ||
6.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 26 | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 18 | |
5.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 18 | ||
81.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 1B (25A) | 47 | ||
81.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 2B (50A) | 47 | ||
81.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | 47 | ||
81.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | 47 | ||
81.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | 47 | ||
159.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4B (100A) | 2B (50A) | 52.5 | ||
159.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4B (100A) | 3B (80A) | 52.5 | ||
159.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | 52.5 | ||
159.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | 52.5 | ||
25.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | 34 | ||
25.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 34 | ||
25.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | 34 | ||
25.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 34 | ||
19.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | 32 | ||
19.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 32 | ||
19.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 32 | ||
19.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | 32 | ||
73.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | 43 | ||
73.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | 43 | ||
73.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | 43 | ||
73.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | 43 | ||
10.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | 24 | ||
9.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | 24 | ||
9.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 24 | ||
7.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 17 | ||
22.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 29 | ||
22.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | 29 | ||
22.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 29 | ||
22.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | 29 | ||
57.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | 40 | ||
57.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 1B (25A) | 40 | ||
57.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | 40 | ||
57.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 40 | ||
57.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 40 | ||
14.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 26 | ||
14.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | 26 | ||
15.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | 26 | ||
14.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 26 | ||
7.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 18 | ||
7.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | 18 | ||
157.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3B (80A) | 1B (25A) | 47 | ||
157.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3B (80A) | 2B (50A) | 47 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Sechskantreduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften