Edelstahl-Schraubgewinde T-Stücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-T-1/2B
SCS13-T-1/4B
SCS13-T-1/8B
SCS13-T-1B
SCS13-T-2B
SCS13-T-3/4B
SCS13-T-3/8B
SCS13-T-3B
SCS13-T-4B
SCS13-T-11/2B
SCS13-T-11/4B
SCS13-T-21/2B
SCS14-T-1/2B
SCS14-T-1/4B
SCS14-T-1/8B
SCS14-T-1B
SCS14-T-2B
SCS14-T-3/4B
SCS14-T-3/8B
SCS14-T-3B
SCS14-T-4B
SCS14-T-11/2B
SCS14-T-11/4B
SCS14-T-21/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

14.86 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

12.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

12.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/8B (6A)

30.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

85.31 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

21.40 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

13.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

186.96 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)

366.24 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4B (100A)

55.18 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

47.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

161.59 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)

23.67 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)

21.81 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)

20.43 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)

36.80 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)

129.08 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)

34.40 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)

22.21 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)

390.86 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3B (80A)

772.06 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)4B (100A)

84.44 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)

83.24 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)

288.92 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support