Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S2TEF-A-13 |
S2TEF-A-13GX20RC |
S2TEF-A-20 |
S2TEF-A-20GX13RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | Rc | - | 13 | ||
14.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (13A) | Rc | - | 13G x 20Rc | |
12.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | - | 20 | |
15.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (13A) | - | Rc | 20G x 13Rc |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstück | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften