Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S2TEF-20X13
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aus Messing | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 3/4B (20A) |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Maße | 20 x 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Nippel, tiefes Modell für Flexibilität (Warmwasserbereiter) , die Teilenummer ist S2TEF-20X13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S2TEF-20X13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften