Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M149M-13 |
M149M-20 |
M149M-20X13 |
M149M-25 |
M149M-25X13 |
M149M-25X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | - | - | - | - | 13 | ||
22.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | - | - | 20 | |
28.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 20 x 13 | ||
43.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1B (25A) | - | - | - | - | 25 | ||
40.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 25 x 13 | ||
41.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | 25 x 20 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Aus Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften