Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-T-Stück

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-T-Stück
  • Mengenrabatt
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal tees.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M149MN-10
M149MN-13
M149MN-20
M149MN-20X13
M149MN-25X13
M149MN-25X20
M149MN-30
M149MN-30X20
M149MN-30X25
M149MN-40
M149MN-40X20
M149MN-40X25
M149MN-50
M149MN-50X20
M149MN-50X25
M149MN-50X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Maße

14.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -3/8B (10A)----10

15.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)----13

20.85 €

1 6 Arbeitstage -3/4B (20A)----20

22.84 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)3/4B (20A)RcRc[1/2B (15A)] 1/2B (13A)20 x 13

35.89 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1B (25A)RcRc[1/2B (15A)] 1/2B (13A)25 x 13

37.43 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1B (25A)RcRc3/4B (20A)25 x 20

53.52 €

1 10 Arbeitstage -[1 1/4B] 1 1/4B (30A)----30

55.29 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1 1/4B] 1 1/4B (30A)[1 1/4B] 1 1/4B (30A)RcRc3/4B (20A)30 x 20

57.73 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[1 1/4B] 1 1/4B (30A)[1 1/4B] 1 1/4B (30A)RcRc1B (25A)30 x 25

69.19 €

1 10 Arbeitstage -1 1/2B (40A)----40

72.27 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc3/4B (20A)40 x 20

74.03 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc1B (25A)40 x 25

102.29 €

1 10 Arbeitstage -2B (50A)----50

124.37 €

1 14 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)2B (50A)RcRc3/4B (20A)50 x 20

133.19 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)2B (50A)RcRc1B (25A)50 x 25

135.40 €

1 10 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)2B (50A)RcRc1 1/2B (40A)50 x 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Aus Messing
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support