Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Wasserhahn mit Außengewindesitz und gekrümmtem Auslauf

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Wasserhahn mit Außengewindesitz und gekrümmtem Auslauf
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Water faucet elbow with outer screw mounting tab.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK88C-13

Teilenummer
MK88C-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.63 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Bronze Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A)
Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Verchromt Kunststoff-Innenauskleidung NA Maße 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Wasserhahn mit Außengewindesitz und gekrümmtem Auslauf, die Teilenummer ist MK88C-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK88C-13.

Technischer Support