Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M138S-20X20 |
M138S-25X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 48 | ||
55.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 56 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rp | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
L
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften