Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M137K-13X10 |
M137K-13X15 |
M137K-13X25 |
M137K-13X30 |
M137K-13X35 |
M137K-13X40 |
M137K-13X45 |
M137K-13X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L | |
---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | ||
4.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | ||
5.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | ||
5.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | ||
8.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 35 | ||
8.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | ||
11.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45 | ||
11.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (13A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | PJ |
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rp | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften