Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M154RK-S-9.52 |
M154RK-S-12.7 |
M154RK-S-15.88 |
M154RK-S-22.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße A (zugehörige Teile) | Nenngröße B (zugehörige Teile) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | Dicke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1/4 | 9.52 | 0.64 | ||
4.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 12.7 | 0.64 | ||
4.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 0.71 | ||
8.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 0.81 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Stützhülse | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Wasser/Luft/Öl | Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 6.86 | Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße A (zugehörige Teile)
Nenngröße B (zugehörige Teile)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Dicke
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften