Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M614RK-3 |
M614RK-4 |
M614RK-5 |
M614RK-6A |
M614RK-6B |
M614RK-6.35 |
M614RK-8 |
M614RK-9.52 |
M614RK-10 |
M614RK-12 |
M614RK-12.7 |
M614RK-15 |
M614RK-15.88 |
M614RK-19.05 |
M614RK-22.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Nenngröße (zugehörige Teile) (Zoll) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 3 | - | 3 | |
3.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 4 | - | 4 | ||
3.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 5 | - | 5 | ||
2.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | - | - | 6A | |
2.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | - | - | 6B | |
3.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | - | 1/4 | 6.35 | ||
3.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 8 | - | 8 | |
4.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | - | 3/8 | 9.52 | ||
4.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 10 | - | 10 | |
6.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 12 | - | 12 | ||
6.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | - | 1/2 | 12.7 | ||
12.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5/8B | 15 | - | 15 | ||
12.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5/8B | - | 5/8 | 15.88 | ||
15.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | - | 3/4 | 19.05 | ||
33.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7/8B | - | 7/8 | 22.22 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Wasser/Luft/Öl | Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 6.86 | Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Kupfer |
Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | G (mit Gewindebohrung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Nenngröße (zugehörige Teile)(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften