Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenringmodell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring-T-Stücke

Kupferrohrverbindung - Abacus-Perlenringmodell Gelenkverbindung für Kupferrohr, Abacus-Perlenring-T-Stücke
  • Mengenrabatt
Klemmringverschraubung für Kupferrohre, Geeignet für Rohre mit mittlerem Druck wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M149RK-6X6
M149RK-6.35X6.35
M149RK-8X8
M149RK-9.52X9.52
M149RK-10X10
M149RK-12X12
M149RK-12.7X12.7
M149RK-15X15
M149RK-15.88X15.88
M149RK-19.05X19.05
M149RK-22.22X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)

20.42 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-6

20.42 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.35

20.42 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-8

27.92 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.52

27.92 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-10

47.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-12

47.12 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.70

135.40 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-15

135.40 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.88

148.55 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.05

224.11 €

1 10 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-7/822.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support