Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 3 | - | 3 | 1/8B (6A) | ||
3.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 4 | - | 4 | 1/8B (6A) | |
4.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 5 | - | 5 | 1/8B (6A) | |
12.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/2B (15A) | ||
5.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | ||
4.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/8B (6A) | ||
7.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 3/8B (10A) | ||
11.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/2B (15A) | ||
5.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
5.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B (6A) | ||
5.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | |
11.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/2B (15A) | ||
5.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/4B (8A) | ||
5.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/8B (6A) | ||
6.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 3/8B (10A) | |
11.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 1/2B (15A) | ||
8.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B (8A) | ||
7.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 1/8B (6A) | ||
8.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | 3/8B (10A) | ||
9.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/2B (15A) | |
7.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | ||
9.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/8B (6A) | ||
7.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) | ||
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 1/2B (15A) | ||
14.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 1/4B (8A) | ||
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 3/8B (10A) | ||
13.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
13.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 1/4B (8A) | ||
13.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | ||
23.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 1/2B (15A) | ||
35.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 3/4B (20A) | ||
23.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B (15A) | ||
35.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 3/4B (20A) | ||
24.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 3/8B (10A) | ||
36.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | 1/2B (15A) | ||
37.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B (20A) | ||
64.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 7/8 | 22.22 | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Aus Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.86 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften