Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M614FK-6A |
M614FK-6B |
M614FK-6.35 |
M614FK-8 |
M614FK-9.52 |
M614FK-10 |
M614FK-12 |
M614FK-12.7 |
M614FK-15 |
M614FK-15.88 |
M614FK-19.05 |
M614FK-22.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Nenngröße (zugehörige Teile) (Zoll) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | Nenngröße Mutter (d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | - | 6A | G1/8 | ||
3.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | - | 6B | UNF 7/16-Gewinde 20 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1/4 | 6.35 | UNF 7/16-Gewinde 20 | |
3.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | - | 8 | UNF 1/2-Gewinde 20 | ||
4.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 3/8 | 9.52 | UNF 5/8-Gewinde 18 | |
4.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | - | 10 | UNF 5/8-Gewinde 18 | |
5.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | - | 12 | UNF 3/4-Gewinde 16 | ||
5.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1/2 | 12.7 | UNF 3/4-Gewinde 16 | ||
13.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | - | 15 | UNF 7/8-Gewinde 14 | ||
14.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 5/8 | 15.88 | UNF 7/8-Gewinde 14 | ||
15.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/4 | 19.05 | UNF 11/16-Gewinde 14 | ||
33.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 7/8 | 22.22 | UNF 11/16-Gewinde 14 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Wasser/Luft/Öl | Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 6.86 | Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Nenngröße (zugehörige Teile)(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Nenngröße Mutter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften