Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M150FK-6X6 |
M150FK-6.35X6.35 |
M150FK-8X8 |
M150FK-9.52X9.52 |
M150FK-10X10 |
M150FK-12X12 |
M150FK-12.7X12.7 |
M150FK-15X15 |
M150FK-15.88X15.88 |
M150FK-19.05X19.05 |
M150FK-22.22X22.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | ||
7.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | ||
7.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | ||
10.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.52 | ||
10.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | ||
45.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | ||
45.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | ||
47.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | ||
131.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 7/8 | 22.22 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Aus Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Bördelverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.86 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften