Kupferrohrverbindung - Verbindung für Flare-Modell-Kupferrohr (Kältemittel-unterstütztes Produkt) Flare-Modell Mutter

Kupferrohrverbindung - Verbindung für Flare-Modell-Kupferrohr (Kältemittel-unterstütztes Produkt) Flare-Modell Mutter
  • Mengenrabatt
Kältemittelverträgliches Produkt. Dedicated Mutter für Flare Kupferrohrfitting. [Werkstoffe]Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M614FKD-6.35X6.35
M614FKD-9.52X9.52
M614FKD-12.7X12.7
M614FKD-15.88X15.88
M614FKD-19.05X19.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße B (zugehörige Teile) Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

3.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/46.35

4.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/89.52

7.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/212.7

14.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5/815.88

16.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/419.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Mutter Werkstoff (zugehörige Bauteile) Aus Messing
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser/Gas Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 6.86 Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer

Technischer Support