Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Außenschraubenadapter für flexibles Verbindungsstück

Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Außenschraubenadapter für flexibles Verbindungsstück
Kupferrohr-Adapter für freie Rohre. Verwenden Sie zum Löten MB Lot M171G5, M171G1, M171GF und MB High Flux M171HC für Kupferrohr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154F-1/2X12.7
M154F-1/2X15.88
M154F-3/4X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)

4.92 €

1 6 Arbeitstage 103/812.701/2B (15A)3/8

4.92 €

1 6 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)1/2

8.48 €

1 6 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Bronze Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer

Technischer Support