Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M150C-1/2X15.88 |
M150C-1/2X22.22 |
M150C-3/4X22.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | 1/2 | ||
10.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 1/2B (15A) | 3/4 | ||
12.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | 3/4 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Aus Bronze | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für die Bauindustrie) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schweißverbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rp |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften