Kupferrohrverbindung - Kupferrohr-Reduzierstück

Kupferrohrverbindung - Kupferrohr-Reduzierstück
  • Mengenrabatt
Kupferrohrfitting mit hervorragender Festigkeit, gleichmäßigem Wasserdurchfluss und einfacher Lötung. Zum Verbinden von Kupferrohr und Kupferrohrfitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK151-22.22X15.88

Teilenummer
MK151-22.22X15.88
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Phosphordesoxidiertes Kupfer Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Nenn-Ø A 1 20
Nenn-Ø B 1 3/4 Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Passender Rohr-AD 1(mm) 22.22
Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern] 15 Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern] 1/2 Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern](mm) 15.88
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) 3/4 Nenngröße A (zugehörige Teile) 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Kupferrohrverbindung - Kupferrohr-Reduzierstück, die Teilenummer ist MK151-22.22X15.88.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK151-22.22X15.88.

Technischer Support