Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MK148-28.58 |
MK148-34.92 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 | 28.58 | ||
13.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 1 1/4 | 34.92 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Phosphordesoxidiertes Kupfer | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für die Bauindustrie) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Schweißverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schweißverbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften